Menu Ricerca

Fascette stabilizzate al calore

Disponibile

Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.

Codice Serie: SR1817

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Resistenza minima a trazione Acquista
0,0417 € - 0,0569 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
114.8 mm
0,0165 € - 0,0192 € 24163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0399 € - 0,0465 € 53200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0115 € - 0,0115 € 129577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0387 € - 0,0455 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0186 € - 0,0217 € 314883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0434 € - 0,0508 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,0435 € - 0,051 € 147300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,2365 € - 0,2719 € Richiedi il lead time qui
222.0 mm
203.2 mm
0,0705 € - 0,0826 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,068 € - 0,0796 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0385 € - 0,0447 € 3264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0277 € - 0,0326 € 32600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0752 € - 0,088 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,0818 € - 0,0954 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0763 € - 0,0893 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,1348 € - 0,1567 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0655 € - 0,108 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,0417 € - 0,0417 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
86500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • di 2
Fascetta 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10036846

Fascia di prezzo
0,0569 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    25.4 - 80.0 mm
  • Lunghezza totale
    114.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 4/6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Nero

10245347

Fascia di prezzo
0,0192 € - 0,0165 €

Livelli di giacenza
24163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245422

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
53200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Nero

10245361

Fascia di prezzo
0,0115 € - 0,0115 €

Livelli di giacenza
129577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Nero

10245507

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Nero

10245354

Fascia di prezzo
0,0217 € - 0,0186 €

Livelli di giacenza
314883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Nero

10245514

Fascia di prezzo
0,0508 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245521

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0435 €

Livelli di giacenza
147300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10037058

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    50.8 - 222.0 mm
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 4.6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Nero

10245538

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0705 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Nero

10245453

Fascia di prezzo
0,0796 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245415

Fascia di prezzo
0,0447 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
3264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Nero

10245378

Fascia di prezzo
0,0326 € - 0,0277 €

Livelli di giacenza
32600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Nero

10245545

Fascia di prezzo
0,088 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Nero

10245569

Fascia di prezzo
0,0954 € - 0,0818 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Nero

10245552

Fascia di prezzo
0,0893 € - 0,0763 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Nero

10245590

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,1348 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa ovale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Caratteristiche speciali
    Resistenti alle intemperie
Fascetta 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10113936

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,0655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    50.8 mm
  • Resistenza minima a trazione
    100.7 kg
  • Lunghezza totale
    203.2 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 114.8 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10113905

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    36.3 kg
  • Lunghezza totale
    114.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Nero

20002107


Livelli di giacenza
86500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo testa
    Testa non riapribile
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    52.0 mm