Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette stabilizzate al calore offrono un maggiore range operativo per gli ambienti più estremi. Le fascette di questa gamma sono disponibili nella versione UL-V2 o in materiale resistente agli UV, adatto all'uso in ambienti esterni.
Codice Serie: SR1817
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0655 € - 0,108 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,0787 € - 0,1081 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 86500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 0,0818 € - 0,0954 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0763 € - 0,0893 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1348 € - 0,1567 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0434 € - 0,0508 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0186 € - 0,0217 € | 314883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0752 € - 0,088 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0277 € - 0,0326 € | 32600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0447 € | 3264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,068 € - 0,0796 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0417 € - 0,0569 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
||
| 0,0115 € - 0,0115 € | 129577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0399 € - 0,0465 € | 53200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0387 € - 0,0455 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0435 € - 0,051 € | 147300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0165 € - 0,0192 € | 24163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2365 € - 0,2719 € | Richiedi il lead time qui |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm