Da utilizzare nel settore alimentare e farmaceutico - dispersione totale del metallo in tutto il corpo della fascetta. Visibile ai raggi x. Il colore blu aiuta il rilevamento. Può essere usata nell'ambito di un processo HACCP. Senza alogeni. Grado di estinguenza UL94 HB. Temperatura di esercizio: da -40C a +85C (continua). Rilevabili con metal detector con sensibilità impostata per rilevare sfere ferrose a partire da 1,5 mm di diametro.
Codice Serie: SR1747
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,6727 € - 1,3611 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,1662 € | 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4751 € - 0,9567 € | 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,3219 € | 26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 1,6883 € - 1,8977 € | 3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,4594 € | 9498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare