Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1784 € - 0,2081 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,095 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1818 € - 0,2138 € | 10716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,245 € | 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,2777 € - 0,3263 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,095 € | 80466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2506 € - 0,2931 € | 22757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0599 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,2761 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,1642 € | 40782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1557 € | 40729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,0791 € | 28180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1897 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0476 € | 5046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1108 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1191 € - 0,1395 € | 4386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1798 € | 1947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1137 € | 4590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0498 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,2988 € - 0,3469 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm