Questa gamma di fascette ha il vantaggio aggiuntivo di essere riutilizzabile in quanto possono essere riaperte con un semplice meccanismo presente sulla testa. Sono disponibili due tipologie.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1493 € - 0,1718 € | In produzione |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||||||||
0,1158 € - 0,1408 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||||||||
0,0787 € - 0,1081 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||||||||
0,153 € - 0,1761 € | 10198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||||||||
0,2061 € - 0,2667 € | In produzione |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||||||||
0,1022 € - 0,1239 € | 78979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||||||||
0,1506 € - 0,1754 € | 7417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,095 € - 0,1109 € | 77918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,1362 € - 0,1602 € | 45186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
0,1561 € - 0,1851 € | 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,0787 € - 0,1081 € | 3972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||||||||
0,1308 € - 0,1519 € | 49852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,0791 € - 0,0927 € | 116572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
0,2445 € - 0,286 € | 44880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||||||||
0,0791 € - 0,0927 € | 16564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||||||||
0,1395 € - 0,163 € | In produzione |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
0,3495 € - 0,409 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
0,0497 € - 0,0584 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
0,1162 € - 0,1361 € | 5088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||||||||
0,2915 € - 0,3385 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare