Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Nylon Nero

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Codice articolo Essentra :

20705572

Codice articolo precedente:

20705572

79800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0455 €
1000 - 1999 0,0433 €
2000 + 0,0387 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

4,55 €

100 x 0,0455 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro massimo fascio cavi 50.0 mm
Lunghezza cavo 200.0 mm
Larghezza cavo 3.6 mm
Resistenza minima a trazione 18.1 kg
Materiale Nylon
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci