Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le nostre fascette in acciaio inossidabile 316 sono autobloccanti e si installano facilmente a mano. Resistono alle temperature estreme e sono molto robuste e durevoli. Sono disponibili anche con rivestimento in PVC e con banda sagomata per fornire una maggiore presa ed evitare slittamenti.
Codice Serie: SRMT
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3611 € - 0,3611 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4804 € - 0,4804 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6449 € - 0,6449 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,043 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,2482 € - 1,2482 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,6209 € - 0,7304 € | 5465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0573 € - 1,1747 € | 1618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,0939 € - 1,2154 € | 8854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,696 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8832 € - 0,9813 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,1107 € - 1,2341 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6427 € - 0,7141 € | 4005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,4857 € - 1,5551 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 3,0964 € - 3,0964 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 1,3219 € - 1,3885 € | 766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,2469 € - 1,3094 € | 2015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0025 € - 1,1122 € | 1676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,9858 € - 1,0955 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,5267 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,7109 € - 0,8317 € | 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm