10207741
1334557
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,5426 € |
| 1000 - 9999 | 0,3023 € |
| 10000 + | 0,1957 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rivestimento | Non rivestito |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Tipo testa | Doppia testa dentata in acciaio |
| Materiale dentino | Acciaio inossidabile |
| Diametro massimo fascio cavi | 102.0 mm |
| Diametro massimo fascio cavi | 4.016 in |
| Lunghezza totale | 365.0 mm |
| Lunghezza totale | 14.37 in |
| Larghezza totale | 4.5 mm |
| Larghezza totale | 0.177 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Cable Tie |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare