10207666
1334545
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3472 € | 
| 1000 - 9999 | 0,1941 € | 
| 10000 + | 0,1242 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rivestimento | Non rivestito | 
|---|---|
| Colore | Naturale | 
| Tipo testa | Doppia testa dentata in acciaio | 
| Materiale dentino | Acciaio inossidabile | 
| Diametro massimo fascio cavi | 34.0 mm | 
| Diametro massimo fascio cavi | 1.339 in | 
| Lunghezza totale | 5.512 in | 
| Lunghezza totale | 140.0 mm | 
| Larghezza totale | 3.5 mm | 
| Larghezza totale | 0.138 in | 
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 | 
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 | 
| Tipo | Cable Tie | 
| Codice doganale | 3926909790 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare