Menu Ricerca

Fascetta 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Nero

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of black polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Codice articolo Essentra :

10207659

Codice articolo precedente:

1334544

22598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3704 €
1000 - 9999 0,2054 €
10000 + 0,1321 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,04 €

100 x 0,3704 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Rivestimento Non rivestito
Colore Nero
Tipo testa Doppia testa dentata in acciaio
Materiale dentino Acciaio inossidabile
Diametro massimo fascio cavi 50.0 mm
Lunghezza totale 200.0 mm
Larghezza totale 2.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Cable Tie
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci