Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,1971 € - 0,2291 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0739 € - 0,0739 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0753 € - 0,0946 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10178300 | 0,3054 € - 0,3318 € | 1403000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,1015 € - 0,1187 € | 23669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1232 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1232 € - 0,1444 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1541 € - 0,1805 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rosso
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,667 € - 0,7789 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 1,0013 € - 1,1698 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,0863 € - 0,1008 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0957 € - 0,0957 € | 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,193 € - 0,2263 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0501 € - 0,0588 € | 6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1015 € - 0,1187 € | 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4734 € - 0,554 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare