Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2625 € - 0,3067 € | 1313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0175 € - 0,0175 € | 9146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1923 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,099 € - 0,1158 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,099 € - 0,1158 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1883 € - 0,2208 € | 41320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1408 € - 0,1612 € | 2917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | 35200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4619 € - 0,5405 € | Richiedi il lead time qui |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0489 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0489 € - 0,0574 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,099 € - 0,1158 € | 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1503 € - 0,1761 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1284 € - 0,1544 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5772 € - 0,5772 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,064 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,099 € - 0,1158 € | 14411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | 63085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare