Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4734 € - 0,554 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0501 € - 0,0588 € | 21555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,0916 € - 0,0975 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1121 € - 0,1271 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0499 € - 0,0687 € | 7573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0984 € - 0,1215 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
40.0 lb
40.0 lb