Menu Ricerca

Fascetta 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa fascetta in nylon naturale 6/6 è classificata V2 secondo la norma UL94. È provvista di una testa di fissaggio da premere nel foro del pannello di 6,4 mm su un pannello di 1,6 mm di spessore.
Codice articolo Essentra :

10036884

Codice articolo precedente:

WIT-30RCA-12-M

481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0696 €
5000 - 9999 0,0642 €
10000 - 19999 0,0608 €
20000 - 29999 0,0574 €
30000 + 0,0506 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,60 €

1000 x 0,0696 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Diametro foro compatibile 6.5 mm
Diametro massimo fascio cavi 31.8 mm
Resistenza minima a trazione 13.0 kg
Lunghezza totale 174.6 mm
Larghezza totale 17.0 mm
Diametro massimo foro 6.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA ULE70062
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci