Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tutti i vantaggi di una fascetta standard, più una targhetta identificativa su cui è possibile scrivere.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tag Location | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2846 € - 0,3346 € | Richiedi il lead time qui |
Sotto la testa
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,2011 € - 0,3654 € | 3140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2322 € - 0,4263 € | 3046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,091 € - 0,1798 € | 759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0733 € | 2002 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Al di sopra della testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 10253403 | 0,0616 € - 0,0722 € | 12302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 0,0928 € - 0,1085 € | Richiedi il lead time qui |
Al di sopra della testa
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,1402 € - 0,1638 € | 3976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,1356 € | 7063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sotto la testa
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm