Menu Ricerca

Fascette - A testa doppia/ Nylon

Disponibile

Questo prodotto ha due elementi sulla testa della fascetta per consentire un doppio passaggio del cavo creando due anelli e mantenendo due fasci separati.

Codice Serie: SR1798

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo secondo fascio cavi Lunghezza totale Diametro massimo fascio cavi Colore Acquista
0,1777 € - 0,2027 € 43834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
47.0 mm
Naturale
10178263 0,3179 € - 0,3429 € 34995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
372.0 mm
100.0 mm
Nero
0,2582 € - 0,2943 € 36898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
372.0 mm
100.0 mm
Naturale
0,2416 € - 0,2763 € 275367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
72.0 mm
Nero
0,1874 € - 0,2179 € 5065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
225.0 mm
59.0 mm
Nero
0,1777 € - 0,2027 € 45952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
47.0 mm
Nero
0,2374 € - 0,2777 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
370.0 mm
105.0 mm
Nero
0,1971 € - 0,2305 € 28739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
83.0 mm
Nero
0,1949 € - 0,5363 € 60255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
72.0 mm
Naturale
Fascetta a doppia testa per cablaggio ad anello doppio;Doppio anello;4.8 mm;200.0 mm;PA;UL94 V-2;Naturale

10178218

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
43834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    47.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Nero

10178263

Fascia di prezzo
0,3429 € - 0,3179 €

Livelli di giacenza
34995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta a doppia testa per cablaggio ad anello doppio Doppio anello 4.8 mm 372.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10178256

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,2582 €

Livelli di giacenza
36898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Nero

10178249

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
275367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    72.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Nero

10382035

Fascia di prezzo
0,2179 € - 0,1874 €

Livelli di giacenza
5065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    59.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Nero

10178225

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
45952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    47.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Nero

10382059

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2374 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    105.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Nero

10382042

Fascia di prezzo
0,2305 € - 0,1971 €

Livelli di giacenza
28739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Nero
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    83.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Naturale

10178232

Fascia di prezzo
0,5363 € - 0,1949 €

Livelli di giacenza
60255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Non rivestito
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Intervallo diametro fascio di cavi
    72.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm