Menu Ricerca

Fascette a pallini standard

Disponibile

Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.

Codice Serie: SR1818

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Lunghezza totale Acquista
0,112 € - 0,1487 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
254.0 mm
Richiedi il lead time qui
152.0 mm
0,1735 € - 0,2027 € 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
226.0 mm
0,101 € - 0,1181 € 47096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
180.0 mm
0,0751 € - 0,0801 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
127.0 mm
0,0469 € - 0,0686 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
0,0493 € - 0,0723 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
101.6 mm
0,0496 € - 0,0496 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
0,0399 € - 0,0467 € 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
120.0 mm
0,0394 € - 0,0578 € 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
0,1278 € - 0,1541 € 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
323.9 mm
0,0541 € - 0,072 € 5991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
0,0722 € - 0,0846 € 4419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
150.0 mm
0,024 € - 0,028 € 6386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
100.0 mm
0,2138 € - 0,2485 € 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
280.0 mm
0,0671 € - 0,0746 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
0,0606 € - 0,0644 € 2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
152.4 mm
0,0666 € - 0,0886 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 HB
63.5 mm
0,0885 € - 0,1217 € 13686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
273.1 mm
0,1624 € - 0,186 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
323.9 mm
  • di 3
Fascetta a pallini 254.0 mm 254.0 mm PA Naturale

10363737

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    254.0 mm
  • Lunghezza totale
    254.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta a pallini 152.0 mm 152.0 mm PA Naturale

10363720


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro massimo fascio cavi
    152.0 mm
  • Lunghezza totale
    152.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    3926909790
Fascetta a pallini 226.0 mm 63.0 mm PA Naturale

10378403

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,1735 €

Livelli di giacenza
14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Lunghezza totale
    226.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 180.0 mm 49.0 mm PA Nero

10378441

Fascia di prezzo
0,1181 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
47096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm Nylon Nero

10150191

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 101.6 mm 25.4 mm PP Naturale

10150122

Fascia di prezzo
0,0686 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 101.6 mm 25.4 mm PP Giallo

10150160

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0493 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.4 mm
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 127.0 mm 31.8 mm PP Giallo

10150221

Fascia di prezzo
0,0496 € - 0,0496 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    31.8 mm
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 120.0 mm 30.0 mm PA Naturale

10378366

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Quadrato
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 63.5 mm 14.3 mm PP Naturale

10150078

Fascia di prezzo
0,0578 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    14.3 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 323.9 mm 92.1 mm PP Naturale

10150016

Fascia di prezzo
0,1541 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    92.1 mm
  • Lunghezza totale
    323.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 152.4 mm 44.5 mm PP Giallo

10150283

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0541 €

Livelli di giacenza
5991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.5 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 150.0 mm 39.0 mm PA Naturale

10378373

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
4419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    A forcella
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 100.0 mm 25.0 mm PA Nero

10378410

Fascia di prezzo
0,028 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
6386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Diametro massimo fascio cavi
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 280.0 mm 75.0 mm PA Nero

10378458

Fascia di prezzo
0,2485 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    75.0 mm
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 152.4 mm 44.5 mm PP Verde

10150269

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.5 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
Fascetta a pallini 152.4 mm 44.5 mm Nylon Nero

10150238

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
2054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    44.5 mm
  • Lunghezza totale
    152.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 63.5 mm 14.3 mm Nylon Nero

10150061

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Ovale
  • Diametro massimo fascio cavi
    14.3 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Fascetta a pallini 273.1 mm 85.7 mm PP Naturale

10149959

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
13686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.7 mm
  • Lunghezza totale
    273.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Fascetta a pallini 323.9 mm 92.1 mm PP Rosso

10150047

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1624 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Forma testa
    A goccia
  • Diametro massimo fascio cavi
    92.1 mm
  • Lunghezza totale
    323.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene