Menu Ricerca

Fascetta a pallini 101.6 mm 25.4 mm PA Nero

Questa fascetta a pallini può essere aperta e richiusa tutte le volte che serve, per risolvere problemi o effettuare interventi di riparazione. Il design a pallini ne evita lo scorrimento in caso di trazione.
Codice articolo Essentra :

10150115

Codice articolo precedente:

BT-4-01-BK

7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0543 €
5000 - 9999 0,0532 €
10000 - 24999 0,0521 €
25000 - 49999 0,051 €
50000 + 0,05 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

54,30 €

1000 x 0,0543 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma testa A goccia
Diametro massimo fascio cavi 25.4 mm
Lunghezza totale 101.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci