Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le fascette a pallini sono progettate per poter posare e rimuovere agevolmente il cavo e impedirne lo scivolamento. Le fascette a pressione agevolano il fissaggio semplice e sicuro a un pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3013 € - 0,3263 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,304 € - 0,329 € | 3576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2374 € - 0,2707 € | 4129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2554 € | 2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2235 € - 0,2554 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm