Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
1,827 € - 1,997 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.85 N
19.1 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
15.8 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,827 € - 1,997 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
28.5 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
2,1103 € - 2,1103 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,827 € - 1,9979 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
69.9 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
2,4077 € - 2,606 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 N
114.3 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,9262 € - 2,0961 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,9262 € - 2,0961 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
10234518 1,9262 € - 2,0961 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,9262 € - 2,0961 € Richiedi il lead time qui
6.23 N
34.8 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
1,9262 € - 2,10 € Richiedi il lead time qui
6.23 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
1,9403 € - 2,1103 € Richiedi il lead time qui
1.78 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
1,9403 € - 2,1103 € Richiedi il lead time qui
1.78 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
1,9403 € - 2,1103 € Richiedi il lead time qui
1.78 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
2,2661 € - 2,4785 € Richiedi il lead time qui
1.78 N
127.0 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
2,0394 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
1,827 € - 1,9979 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,827 € - 1,9979 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
22.4 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
  • di 10
Molle a Trazione 6.1 mm 0.42 Nmm Acciaio al carbonio

10335123

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.16 Nmm Acciaio al carbonio

10439098

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.09 Nmm Acciaio al carbonio

10439128

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 3.99 Nmm Acciaio al carbonio

10439159

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    15.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 1.14 Nmm Acciaio al carbonio

10416396

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.60 Nmm Acciaio al carbonio

10335130

Fascia di prezzo
2,1103 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.33 Nmm Acciaio al carbonio

10439227

Fascia di prezzo
1,9979 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.19 Nmm Acciaio al carbonio

10439265

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,4077 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.84 Nmm Acciaio al carbonio

10439296

Fascia di prezzo
2,0961 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.72 Nmm Acciaio al carbonio

10419663

Fascia di prezzo
2,0961 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.40 Nmm Acciaio al carbonio

10234518

Fascia di prezzo
2,0961 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 4.12 Nmm Acciaio al carbonio

10234525

Fascia di prezzo
2,0961 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    34.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.72 Nmm Acciaio al carbonio

10439357

Fascia di prezzo
2,10 € - 1,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.49 Nmm Acciaio al carbonio

10439371

Fascia di prezzo
2,1103 € - 1,9403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.18 Nmm Acciaio al carbonio

10439418

Fascia di prezzo
2,1103 € - 1,9403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.09 Nmm Acciaio al carbonio

10439449

Fascia di prezzo
2,1103 € - 1,9403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 0.04 Nmm Acciaio al carbonio

10439456

Fascia di prezzo
2,4785 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 3.27 Nmm Acciaio al carbonio

10439494

Fascia di prezzo
2,2094 € - 2,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.05 Nmm Acciaio al carbonio

10439142

Fascia di prezzo
1,9979 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 1.73 Nmm Acciaio al carbonio

10439173

Fascia di prezzo
1,9979 € - 1,827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    22.4 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio