Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
0.71 N
19.1 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
0.71 N
31.8 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
0.71 N
50.8 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
15.8 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,1386 € - 2,3227 € Richiedi il lead time qui
1.78 N
101.6 mm
Acciaio al carbonio
19.57 N
2,0394 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
34.8 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
2,2094 € - 2,4077 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.56 N
57.2 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
10439531 2,3369 € - 2,5352 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
88.9 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
3,1584 € - 3,4275 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
3,4133 € - 3,6965 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
3,5691 € - 3,8948 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
127.0 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
3,3566 € - 3,6541 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
69.9 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
3,7107 € - 4,0416 € Richiedi il lead time qui
27.89 N
114.3 mm
Acciaio al carbonio
309.98 N
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.71 N
15.8 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
0.71 N
28.5 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
0.71 N
44.5 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
2,1952 € - 2,3935 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.71 N
69.9 mm
Acciaio inossidabile
7.67 N
10439715 2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
25.4 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
38.1 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
2,1952 € - 2,3935 € Richiedi il lead time qui
1.85 N
63.5 mm
Acciaio inossidabile
19.64 N
  • di 10
Molle a Trazione 6.1 mm 0.35 Nmm Acciaio inossidabile

10420577

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.13 Nmm Acciaio inossidabile

10420256

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.07 Nmm Acciaio inossidabile

10424711

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 3.32 Nmm Acciaio inossidabile

10439692

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    15.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 12.7 mm 0.05 Nmm Acciaio al carbonio

10420898

Fascia di prezzo
2,3227 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.78 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.57 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 5.46 Nmm Acciaio al carbonio

10439470

Fascia di prezzo
2,2094 € - 2,0394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    34.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 2.14 Nmm Acciaio al carbonio

10418741

Fascia di prezzo
2,4077 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    57.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 1.16 Nmm Acciaio al carbonio

10439531

Fascia di prezzo
2,5352 € - 2,3369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 5.94 Nmm Acciaio al carbonio

10439562

Fascia di prezzo
3,4275 € - 3,1584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 2.31 Nmm Acciaio al carbonio

10423660

Fascia di prezzo
3,6965 € - 3,4133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 1.05 Nmm Acciaio al carbonio

10579688

Fascia di prezzo
3,8948 € - 3,5691 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    127.0 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 13.22 Nmm Acciaio al carbonio

10439623

Fascia di prezzo
3,6541 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 6.15 Nmm Acciaio al carbonio

10643433

Fascia di prezzo
4,0416 € - 3,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    27.89 N
  • Carico a molla a carico massimo
    309.98 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.63 Nmm Acciaio inossidabile

10335154


Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    15.8 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.16 Nmm Acciaio inossidabile

10439654

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.09 Nmm Acciaio inossidabile

10234563

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.04 Nmm Acciaio inossidabile

10234570

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.71 N
  • Carico a molla a carico massimo
    7.67 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 1.09 Nmm Acciaio inossidabile

10439715

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.61 Nmm Acciaio inossidabile

10439722

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Molle a Trazione 6.1 mm 0.32 Nmm Acciaio inossidabile

10439753

Fascia di prezzo
2,3935 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    1.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    19.64 N
  • Temperatura di applicazione massima
    260 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio inossidabile