Menu Ricerca

Molle a Trazione 19.1 mm 1.77 Nmm Acciaio al carbonio

This extension spring is made from carbon steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.77 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Codice articolo Essentra :

10413654

Codice articolo precedente:

1217459

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 3,6965 €
150 - 299 3,4983 €
300 + 3,4133 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

110,90 €

30 x 3,6965 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tensione iniziale 12.32 N
Carico a molla a carico massimo 137.09 N
Temperatura di applicazione massima 121 °C
Lunghezza totale 88.9 mm
Materiale Acciaio al carbonio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci