Menu Ricerca

Evidenziatore promozionale da scaffale orientabile 26.0 mm 13.5 mm PP

This fixed spacer is manufactured from natural polypropylene and comes with self adhesive pads on either end.
Codice articolo Essentra :

10379899

Codice articolo precedente:

464726

13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4546 €
1000 - 1999 0,4311 €
2000 + 0,3869 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

45,46 €

100 x 0,4546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Adhesive Pads
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Lunghezza totale 26.0 mm
Larghezza totale 13.5 mm
Codice doganale 3926909790
Tipo Fixed Space

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci