10108277
CCP-1-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,5429 € |
| 5000 + | 0,4984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Distanza tra fori di fissaggio | 1.252 in |
| Distanza tra fori di fissaggio | 31.8 mm |
| Altezza totale | 22.1 mm |
| Altezza totale | 0.87 in |
| Spessore totale | 0.28 in |
| Spessore totale | 7.1 mm |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Diametro foro compatibile | 0.126 in |
| Diametro foro compatibile | 3.2 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare