Menu Ricerca

Copri-terminali 3.2 mm 5.3 mm TPE Nero

Questo cappuccio è realizzato in materiale termoplastico nero (TPE) ed è impiegato come versatile protezione copri-terminale per innumerevoli utilizzi. Resiste a temperature fino a 95°C e può essere usato per applicazioni di mascheratura in ambienti con queste caratteristiche termiche.
Codice articolo:

15002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,1442 €
20000 + 0,0815 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

288,40 €

2000 x 0,1442 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 5.5 mm
d1 3.2 mm
h 5.3 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Finitura Opaco
Tipo 7
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci