Menu Ricerca

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

Codice Serie: SR2797

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
177 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto interno Diametro corpo Stile Lunghezza distanziale Acquista
0,5566 € - 0,905 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,5339 € - 0,8682 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
0,5566 € - 0,905 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,7506 € - 1,184 € 2287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,8667 € - 1,3624 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,592 € - 0,9602 € 9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,5566 € - 0,905 € Richiedi il lead time qui
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,5566 € - 0,905 € 9390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
6.0 mm
0,592 € - 0,9602 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,9106 € - 1,3908 € 2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,8667 € - 1,3624 € 4271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,9531 € - 1,4588 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,5098 € - 0,8299 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,0617 € - 0,0617 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,3959 € - 1,3959 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,2093 € - 1,6016 € Richiedi il lead time qui
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
0,4801 € - 0,7803 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,9106 € - 1,3908 € 9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,031 € - 1,5721 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,9847 € - 1,4238 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
  • di 9
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Fascia di prezzo
0,8682 € - 0,5339 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Fascia di prezzo
1,184 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
2287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Fascia di prezzo
1,3624 € - 0,8667 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 10.0 mm

10131152

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Fascia di prezzo
0,905 € - 0,5566 €

Livelli di giacenza
9390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Fascia di prezzo
1,3908 € - 0,9106 €

Livelli di giacenza
2170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Fascia di prezzo
1,3624 € - 0,8667 €

Livelli di giacenza
4271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Fascia di prezzo
1,4588 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 20.0 mm

10176849

Fascia di prezzo
1,3959 € - 1,3959 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 45.0 mm

10176962

Fascia di prezzo
1,6016 € - 1,2093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Fascia di prezzo
1,3908 € - 0,9106 €

Livelli di giacenza
9098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Fascia di prezzo
1,5721 € - 1,031 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Diametro corpo
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10176870

Fascia di prezzo
1,4238 € - 0,9847 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale inserto
    Ottone
  • Diametro corpo
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm