10175941
TNM2.5-8-15-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,0379 € |
| 500 - 999 | 0,8286 € |
| 1000 - 2499 | 0,7856 € |
| 2500 + | 0,7182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Materiale inserto | Ottone |
| Diametro corpo | 0.315 in |
| Diametro corpo | 8.0 mm |
| Lunghezza filetto interno | 0.236 in |
| Lunghezza filetto interno | 6.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.591 in |
| Lunghezza distanziale | 15.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Stile | Female/Female |
| Dimensioni filettatura | M2.5 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare