Menu Ricerca

Distanziatore autofissante

Disponibile

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

Codice Serie: SR2765

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro corpo Diametro interno Intervallo spessore pannello A Lunghezza distanziale Acquista
0,31 € - 0,31 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,3424 € - 0,3612 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1577 € - 0,2291 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,2349 € - 0,2473 € 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,0291 € - 0,0291 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,2349 € - 0,2473 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,2349 € - 0,2473 € 4584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,1146 € - 0,1273 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,1215 € - 0,1478 € 17145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,0433 € - 0,0433 € 2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1183 € - 0,1314 € 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1215 € - 0,1478 € 46044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,0279 € - 0,0279 € 8397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1215 € - 0,1478 € 4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1337 € - 0,1699 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1215 € - 0,1478 € 89159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1377 € - 0,153 € 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1108 € - 0,1231 € 5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1337 € - 0,1699 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
  • di 6
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Fascia di prezzo
0,31 € - 0,31 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.6 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 12.7 mm PA

10645246

Fascia di prezzo
0,3612 € - 0,3424 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Distanziatore di mantenimento 3.2 mm 22.2 mm Nylon

10636701

Fascia di prezzo
0,2291 € - 0,1577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0291 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
4584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.4 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
17145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    6.6 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1183 €

Livelli di giacenza
10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
46044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Fascia di prezzo
0,0279 € - 0,0279 €

Livelli di giacenza
8397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    5.5 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028292

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
89159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,1377 €

Livelli di giacenza
3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
5819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Screw-Fit
  • Diametro corpo
    6.6 mm
  • Diametro interno
    3.3 mm
Supporto a vite e blocco 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Fascia di prezzo
0,1699 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Stile
    Non impilabile
  • Diametro corpo
    7.1 mm