Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.
Codice Serie: SR2765
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro corpo | Diametro interno | Intervallo spessore pannello A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1246 € - 0,1515 € | 8986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 5920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1742 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0444 € | 2182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1411 € - 0,1568 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 75159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0286 € | 8397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1742 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1742 € | 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1742 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 33889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,1151 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 8305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2263 € - 0,2652 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1515 € | 17145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1742 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0984 € - 0,1151 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare