Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.
Codice Serie: SR2765
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Diametro corpo | Diametro interno | Intervallo spessore pannello A | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1215 € - 0,1478 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1183 € - 0,1314 € | 9336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0433 € | 2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,153 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1699 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 4431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1699 € | 9994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,1161 € | 22023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 26434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 12986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 6920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1699 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 46889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1123 € | 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,1478 € | 13997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1413 € - 0,157 € | 2726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare