Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Questo distanziale autobloccante impilabile è perfetto per supportare, isolare e nascondere le viti. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10028612

Codice articolo precedente:

SSRS4-7-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3427 €
5000 + 0,3084 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

342,70 €

1000 x 0,3427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Screw-Fit
Diametro corpo 6.6 mm
Diametro interno 3.3 mm
Lunghezza distanziale 11.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci