Menu Ricerca

Supporto a vite e blocco 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Questo distanziale autobloccante fornisce isolamento alle viti usate per fissare un circuito stampato a un pannello. Il distanziale si innesta nel pannello e la vite viene spinta dentro e fissata con un dado. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10028087

Codice articolo precedente:

SRS6-8-01

20514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1515 €
5000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1319 €
20000 + 0,1246 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

151,50 €

1000 x 0,1515 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Snap Lock
Tipo fissaggio foro B Screw-Fit
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro interno 3.9 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci