Menu Ricerca

Distanziale M36 39.0 80.0 12.0 Acciaio inossidabile

Questo distanziale viene utilizzato tra i componenti per garantire il gioco, l'allineamento e la regolazione appropriati. Allinea i componenti non completamente perpendicolari o paralleli, evitando sollecitazioni o usura precoci. Utilizzato per carichi pesanti e con filettatura M60.
Codice articolo Essentra :

20202125

Codice articolo precedente:

20202125

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 35,8648 €
5 - 19 32,2773 €
20 - 39 28,6898 €
40 + 25,1023 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,86 €

1 x 35,8648 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per bullone M36
d1 39.0
d2 80.0
h 12.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci