Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
320 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,7572 € - 1,4785 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,9082 € - 1,6098 € 627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
M6
25.0 mm
0,7982 € - 1,5696 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,3026 € - 2,1062 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,3961 € - 0,4297 € Richiedi il lead time qui
Ottone
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,514 € - 1,1316 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,8819 € - 1,238 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,8276 € - 1,6305 € 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
60.0 mm
4,7087 € - 5,8624 € 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
80.0 mm
4,4493 € - 6,8536 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
35.0 mm
1,4094 € - 3,0951 € 15625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M5
55.0 mm
0,6204 € - 1,2173 € 14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
40.0 mm
1,0007 € - 1,9049 € 2623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M3
30.0 mm
0,7116 € - 1,2588 € 5255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M3
60.0 mm
1,3187 € - 2,8842 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,7272 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
Ottone
10.0 mm
M5
45.0 mm
1,5061 € - 3,3162 € 1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
70.0 mm
1,0504 € - 1,4891 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M4
20.0 mm
1,3012 € - 2,2135 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M4
30.0 mm
1,65 € - 2,3342 € 764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M5
30.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Fascia di prezzo
1,4785 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Fascia di prezzo
1,6098 € - 0,9082 €

Livelli di giacenza
627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Fascia di prezzo
1,5696 € - 0,7982 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10227558

Fascia di prezzo
2,1062 € - 1,3026 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,3961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Autofilettante
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Fascia di prezzo
1,1316 € - 0,514 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Fascia di prezzo
1,238 € - 0,8819 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Fascia di prezzo
1,6305 € - 0,8276 €

Livelli di giacenza
1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Fascia di prezzo
5,8624 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 35.0 mm

10228067

Fascia di prezzo
6,8536 € - 4,4493 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Fascia di prezzo
3,0951 € - 1,4094 €

Livelli di giacenza
15625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Fascia di prezzo
1,2173 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 30.0 mm

10227220

Fascia di prezzo
1,9049 € - 1,0007 €

Livelli di giacenza
2623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 60.0 mm

10097892

Fascia di prezzo
1,2588 € - 0,7116 €

Livelli di giacenza
5255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Fascia di prezzo
2,8842 € - 1,3187 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Fascia di prezzo
3,8137 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Fascia di prezzo
3,3162 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10227350

Fascia di prezzo
1,4891 € - 1,0504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 30.0 mm

10227374

Fascia di prezzo
2,2135 € - 1,3012 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 30.0 mm

10227596

Fascia di prezzo
2,3342 € - 1,65 €

Livelli di giacenza
764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5