Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
320 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,6533 € - 1,2784 € 38252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8242 € - 1,1496 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
5.0 mm
0,8867 € - 1,7305 € 4677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M5
20.0 mm
0,2003 € - 0,3661 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
5.0 mm
0,7982 € - 1,5696 € 4103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,2003 € - 0,3661 € 5072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
5.0 mm
4,2526 € - 5,2856 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,3249 € - 6,6601 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
30.0 mm
5,2231 € - 7,3786 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
60.0 mm
5,2783 € - 6,5496 € 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
70.0 mm
0,4089 € - 0,5651 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M3
13.0 mm
4,6704 € - 7,2128 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,8827 € - 5,9969 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
14.0 mm
M8
15.0 mm
5,2453 € - 6,5466 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
90.0 mm
0,7968 € - 1,4086 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,9344 € - 3,6893 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,8244 € - 3,4611 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,7364 € - 1,4508 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
50.0 mm
1,7272 € - 3,8137 € Richiedi il lead time qui
Ottone
10.0 mm
M5
45.0 mm
0,6204 € - 1,2173 € 14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
40.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Fascia di prezzo
1,2784 € - 0,6533 €

Livelli di giacenza
38252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228128

Fascia di prezzo
1,1496 € - 0,8242 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Fascia di prezzo
1,7305 € - 0,8867 €

Livelli di giacenza
4677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Fascia di prezzo
0,3661 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Fascia di prezzo
1,5696 € - 0,7982 €

Livelli di giacenza
4103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Fascia di prezzo
0,3661 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
5072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Fascia di prezzo
5,2856 € - 4,2526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Fascia di prezzo
6,6601 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Fascia di prezzo
7,3786 € - 5,2231 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Fascia di prezzo
6,5496 € - 5,2783 €

Livelli di giacenza
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,4089 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Fascia di prezzo
5,9969 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Fascia di prezzo
6,5466 € - 5,2453 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Fascia di prezzo
1,4086 € - 0,7968 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Fascia di prezzo
3,6893 € - 1,9344 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Fascia di prezzo
3,4611 € - 1,8244 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Fascia di prezzo
1,4508 € - 0,7364 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Fascia di prezzo
3,8137 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Fascia di prezzo
1,2173 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm