Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3385 € - 0,5499 € | 15902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,5375 € | 10737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2514 € - 0,9691 € | 8460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3371 € - 0,5471 € | 9229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4656 € - 1,5872 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4117 € - 1,4044 € | 21190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 1,0997 € | 59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2335 € - 0,8908 € | 27200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,3606 € | 32427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2818 € - 1,0765 € | 50330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4024 € - 1,3748 € | 51600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,4186 € | 2218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,9285 € | 10720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,9778 € | 14477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7572 € - 1,4785 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,391 € - 1,3319 € | 26093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,491 € - 1,6734 € | 33550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4105 € - 1,4029 € | 7320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6157 € - 1,2073 € | 14638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,257 € - 0,9807 € | 98804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare