Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
320 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,8085 € - 1,1496 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
5.0 mm
0,8174 € - 1,1814 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
5.0 mm
0,3399 € - 0,5527 € 11565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
12.0 mm
5.0 mm
0,2114 € - 0,3841 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
5.0 mm
0,782 € - 1,1938 € 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,2141 € - 0,3896 € 28430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7364 € - 1,4508 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
50.0 mm
1,4094 € - 3,0951 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M4
65.0 mm
1,0772 € - 2,3611 € 8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,3717 € - 0,6052 € 15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
35.0 mm
0,7982 € - 1,5696 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,5061 € - 3,3162 € 1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
70.0 mm
1,8244 € - 3,4611 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M5
60.0 mm
1,4622 € - 2,0793 € 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,8515 € - 2,4595 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
12.0 mm
M6
18.0 mm
0,7572 € - 1,4785 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,8639 € - 1,2275 € 1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,7713 € - 1,3549 € 4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,8398 € - 1,1926 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
20.0 mm
1,2462 € - 2,0257 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • di 16
Distanziale sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Fascia di prezzo
1,1496 € - 0,8085 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Acciaio inossidabile Distanziale maschio femmina 5.0 mm

10228173

Fascia di prezzo
1,1814 € - 0,8174 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
11565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Fascia di prezzo
1,1938 € - 0,782 €

Livelli di giacenza
2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
28430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Fascia di prezzo
1,4508 € - 0,7364 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    50.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Fascia di prezzo
3,0951 € - 1,4094 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Fascia di prezzo
2,3611 € - 1,0772 €

Livelli di giacenza
8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Fascia di prezzo
0,6052 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Fascia di prezzo
1,5696 € - 0,7982 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Fascia di prezzo
3,3162 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Fascia di prezzo
3,4611 € - 1,8244 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Fascia di prezzo
2,0793 € - 1,4622 €

Livelli di giacenza
218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Fascia di prezzo
2,4595 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Fascia di prezzo
1,4785 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Fascia di prezzo
1,2275 € - 0,8639 €

Livelli di giacenza
1305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Fascia di prezzo
1,3549 € - 0,7713 €

Livelli di giacenza
4880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Fascia di prezzo
1,1926 € - 0,8398 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Fascia di prezzo
2,0257 € - 1,2462 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5