Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
320 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,8085 € - 1,1496 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
5.0 mm
0,8174 € - 1,1814 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
5.0 mm
0,2114 € - 0,8066 € 5150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
5.0 mm
0,514 € - 1,1316 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,7056 € - 1,0839 € 4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,8174 € - 1,1814 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
5.0 mm
0,782 € - 1,1938 € 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3371 € - 0,5471 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
12.0 mm
5.0 mm
0,2874 € - 0,5223 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,2114 € - 0,3841 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
5.0 mm
0,7544 € - 1,1496 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0 mm
5.0 mm
0,7816 € - 1,0736 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,7489 € - 1,1413 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,8819 € - 1,238 € 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,3399 € - 0,5527 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,671 € - 0,9444 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,2763 € - 0,5057 € 16270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,2141 € - 0,3896 € 28430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,3399 € - 0,5527 € 11565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
12.0 mm
5.0 mm
0,7751 € - 1,1814 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
5.0 mm
  • di 16
Distanziale sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Fascia di prezzo
1,1496 € - 0,8085 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Acciaio inossidabile Distanziale maschio femmina 5.0 mm

10228173

Fascia di prezzo
1,1814 € - 0,8174 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Fascia di prezzo
0,8066 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
5150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Fascia di prezzo
1,1316 € - 0,514 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Fascia di prezzo
1,0839 € - 0,7056 €

Livelli di giacenza
4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Fascia di prezzo
1,1814 € - 0,8174 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Fascia di prezzo
1,1938 € - 0,782 €

Livelli di giacenza
2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Fascia di prezzo
1,1496 € - 0,7544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Fascia di prezzo
1,0736 € - 0,7816 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Fascia di prezzo
1,1413 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Fascia di prezzo
1,238 € - 0,8819 €

Livelli di giacenza
68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Fascia di prezzo
0,9444 € - 0,671 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Fascia di prezzo
0,5057 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
16270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
28430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
11565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Fascia di prezzo
1,1814 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm