Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
319 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,4615 € - 1,5756 € 10189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,9162 € - 3,775 € 7971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M4
40.0 mm
0,7539 € - 3,0989 € 14911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
10.0 mm
M4
30.0 mm
0,2114 € - 0,8066 € 19638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,2602 € - 0,4735 € 9318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
0,1962 € - 0,3592 € 65376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
5.0 mm
0,3233 € - 1,1055 € 13460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
8.0 mm
0,3371 € - 1,149 € 11321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
25.0 mm
0,2584 € - 0,4684 € 10296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
12.0 mm
0,2017 € - 0,3689 € 20440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
0,2777 € - 0,4494 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
0,7955 € - 3,2961 € 14507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
40.0 mm
0,4963 € - 0,664 € 24813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
30.0 mm
0,3353 € - 1,1437 € 41334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,232 € - 0,4239 € 23944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
8.0 mm
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0 mm
0,5471 € - 2,5332 € 10260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,3702 € - 1,2592 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3385 € - 0,5499 € 16802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
0,2293 € - 0,4186 € 1318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina M4 12.0 mm Ottone

20070243

Fascia di prezzo
1,5756 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
10189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina M4 40.0 mm Ottone

20070199

Fascia di prezzo
3,775 € - 0,9162 €

Livelli di giacenza
7971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina M4 30.0 mm Ottone

20124885

Fascia di prezzo
3,0989 € - 0,7539 €

Livelli di giacenza
14911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
Distanziale maschio femmina M3 5.0 mm Ottone

20125080

Fascia di prezzo
0,8066 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
19638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm 8.0 mm

20054625

Fascia di prezzo
0,4735 € - 0,2602 €

Livelli di giacenza
9318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Codice doganale
    7318190090
Distanziale maschio femmina 5.0 mm Ottone

20070717

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
65376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina 7.0 mm 8.0 mm Acciaio

20054762

Fascia di prezzo
1,1055 € - 0,3233 €

Livelli di giacenza
13460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.0 mm 25.0 mm Acciaio

20054410

Fascia di prezzo
1,149 € - 0,3371 €

Livelli di giacenza
11321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.0 mm 12.0 mm Acciaio

20054496

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
10296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm 6.0 mm

20054595

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
20440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Codice doganale
    7318190090
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Codice doganale
    7318190090
Distanziale maschio femmina 7.0 mm 40.0 mm Acciaio

20054663

Fascia di prezzo
3,2961 € - 0,7955 €

Livelli di giacenza
14507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina 7.0 mm 30.0 mm Acciaio

20054649

Fascia di prezzo
0,664 € - 0,4963 €

Livelli di giacenza
24813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 15.0 mm Acciaio

20054731

Fascia di prezzo
1,1437 € - 0,3353 €

Livelli di giacenza
41334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina 5.5 mm 5.0 mm Acciaio

20054588

Fascia di prezzo
0,4239 € - 0,232 €

Livelli di giacenza
23944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina M5 25.0 mm Acciaio

20054779


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm 35.0 mm Acciaio

20054656

Fascia di prezzo
2,5332 € - 0,5471 €

Livelli di giacenza
10260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm 25.0 mm Acciaio

20054427

Fascia di prezzo
1,2592 € - 0,3702 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina M2.5 18.0 mm Ottone

20069674

Fascia di prezzo
0,5499 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
16802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina M2.5 6.0 mm Ottone

20069728

Fascia di prezzo
0,4186 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
1318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5