Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2874 € - 0,5223 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,3896 € | 27930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,5527 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4094 € - 3,0951 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,8055 € - 1,227 € | 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,3661 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,4338 € | 15211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7254 € - 1,1054 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7472 € - 1,4622 € | 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,97 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8331 € - 1,4622 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8488 € - 1,1828 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,6135 € | 2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0772 € - 2,3611 € | 8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1275 € | 22380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2542 € - 0,4656 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8974 € - 1,2629 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3154 € - 1,3154 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,939 € - 1,7976 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8622 € - 1,3154 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare