468705
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,2804 € |
1000 - 1999 | 0,2668 € |
2000 + | 0,2397 € |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Two Prong Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole Diameter A | 2.5 mm |
Hole Diameter A | 0.098 in |
Hole Diameter B | 3.0 mm |
Hole Diameter B | 0.118 in |
Spacer Length | 8.9 mm |
Spacer Length | 0.35 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare