Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,1253 € - 0,1519 € 9454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
6.4 mm
0,1977 € - 0,2262 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
9.5 mm
0,9216 € - 1,285 € 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Cilindrico
Nero
PA
25.0 mm
0,195 € - 0,195 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
12.7 mm
0,1188 € - 0,1436 € 2699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
4.8 mm
0,1977 € - 0,2262 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
6.4 mm
0,2625 € - 0,2984 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
9.5 mm
0,2573 € - 0,2926 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PVC
12.7 mm
0,2628 € - 0,3007 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
0,3122 € - 0,3385 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,3061 € - 0,3318 € 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
0,2628 € - 0,2628 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
19.1 mm
0,268 € - 0,3067 € 16049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
7.6 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
0,3061 € - 0,3318 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
16.5 mm
0,2248 € - 0,2248 € 2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
15.9 mm
0,2628 € - 0,3007 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
8.6 mm
0,2899 € - 0,3142 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
10.7 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314135

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
9454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320969

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.0 mm

10368688

Fascia di prezzo
1,285 € - 0,9216 €

Livelli di giacenza
568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Cilindrico
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziatore per LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314159

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314128

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
2699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320952

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320983

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320990

Fascia di prezzo
0,2926 € - 0,2573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110515

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    8.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110553

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110591

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110621

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314111

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110508

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
16049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110546

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110584

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314074

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314104

Fascia di prezzo
0,2248 € - 0,2248 €

Livelli di giacenza
2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110522

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    8.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110560

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm