Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1253 € - 0,1519 € | 12454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1125 € | 29932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3122 € - 0,3385 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,9216 € - 1,285 € | 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3318 € | 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2628 € - 0,3007 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2628 € - 0,2628 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,195 € - 0,195 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2984 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 12968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 32492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,1177 € | 3647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 7594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,3061 € - 0,3318 € | 17966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare