Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,0853 € - 0,1054 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0853 € - 0,1054 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,101 € - 0,1248 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0596 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
15.9 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
22.2 mm
0,0518 € - 0,079 € 5171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0518 € - 0,079 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0596 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
4.8 mm
0,0596 € - 0,0908 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
12.7 mm
0,0518 € - 0,079 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0809 € - 0,1112 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
PVC
6.4 mm
0,2464 € - 0,2818 € 2849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
0,0518 € - 0,079 € 15446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0518 € - 0,079 € 50392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,3031 € - 0,3285 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.7 mm
0,3031 € - 0,3285 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
0,2747 € - 0,3144 € 12049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
7.6 mm
0,2416 € - 0,2763 € 29052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
5.6 mm
0,3318 € - 0,3596 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1217 € - 0,1471 € 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
4.8 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365410

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365427

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365434

Fascia di prezzo
0,1248 € - 0,101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110096

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10590003


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110089

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
5171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110126

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110157

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110195

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0596 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110300

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110249

Fascia di prezzo
0,1112 € - 0,0809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110423

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
2849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    3.6 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110324

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
15446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    25.4 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110362

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
50392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110546

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110584

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110508

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
12049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110461

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2416 €

Livelli di giacenza
29052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    5.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314081

Fascia di prezzo
0,3596 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    21.6 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314128

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm