Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,0832 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0832 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0986 € - 0,1217 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
15.9 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
4.8 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
9.5 mm
0,1205 € - 0,1205 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
19.1 mm
0,0821 € - 0,1125 € 29932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
9.5 mm
0,0715 € - 0,098 € 201959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
4.8 mm
0,0789 € - 0,1085 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
6.4 mm
0,2404 € - 0,2749 € 3849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
3.6 mm
0,2357 € - 0,2695 € 29052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
5.6 mm
0,1236 € - 0,1492 € 2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
22.2 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
0,1051 € - 0,1273 € 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
12.7 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365427

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365410

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10365434

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.7 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110096

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10590003


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110164

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110270

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110317

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110355

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10638934


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110027

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,1205 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110065

Fascia di prezzo
0,1125 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
29932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110041

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
201959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110249

Fascia di prezzo
0,1085 € - 0,0789 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110423

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
3849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    3.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110461

Fascia di prezzo
0,2695 € - 0,2357 €

Livelli di giacenza
29052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    5.6 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110225

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1236 €

Livelli di giacenza
2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110546

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110584

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110263

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm