Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0832 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,1028 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,0505 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1125 € | 29932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0715 € - 0,098 € | 201959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,1085 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 3849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,2357 € - 0,2695 € | 29052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,1236 € - 0,1492 € | 2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,3205 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,3205 € | 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1273 € | 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare