Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,2404 € - 0,2749 € 24196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
0,2628 € - 0,3007 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
0,2957 € - 0,3205 € 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
0,3122 € - 0,3385 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,3061 € - 0,3318 € 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
0,2628 € - 0,2628 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
19.1 mm
0,195 € - 0,195 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
12.7 mm
0,2625 € - 0,2984 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
9.5 mm
0,268 € - 0,3067 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,2628 € - 0,3007 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
8.6 mm
0,2899 € - 0,3142 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
10.7 mm
0,3122 € - 0,3385 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
14 mm
0,3237 € - 0,3508 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1188 € - 0,1436 € 5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
4.8 mm
0,1977 € - 0,2262 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
6.4 mm
0,2573 € - 0,2926 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PVC
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
4.8 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110478

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
24196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110515

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    8.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110553

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110591

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110621

Fascia di prezzo
0,3318 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314111

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314159

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320983

Fascia di prezzo
0,2984 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110485

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110522

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2628 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    8.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110560

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110607

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    14 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314081

Fascia di prezzo
0,3508 € - 0,3237 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    21.6 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314128

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
5699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320952

Fascia di prezzo
0,2262 € - 0,1977 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320990

Fascia di prezzo
0,2926 € - 0,2573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110096

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    3.6 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110270

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
15971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    15.9 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110317

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturale

10110355

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0581 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.0 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm