Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0771 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 55975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 16446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 5392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1205 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 4098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 80104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 7594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 24196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,2628 € - 0,3007 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2899 € - 0,3142 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,2628 € - 0,3007 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,3122 € - 0,3385 € | 7158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare