Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0853 € - 0,1054 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1248 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1235 € - 0,1235 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,1153 € | 28932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1529 € | 2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1305 € | 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 15446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 50392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,3082 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,3082 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,3285 € | 3917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3469 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3401 € | 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,2693 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,1999 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,3059 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm