Menu Ricerca

Distanziali per LED - Distanziatori metrici rotondi

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di LED compatibile (tutti) Diametro totale Altezza totale Acquista
0,1022 € - 0,1239 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0506 € - 0,0695 € 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
7.0 mm
0,0654 € - 0,0898 € 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0722 € - 0,0992 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0827 € - 0,1132 € 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,1113 € - 0,1347 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0746 € - 0,1024 € 2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
20.0 mm
0,0838 € - 0,1151 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
25.0 mm
0,0468 € - 0,0644 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,069 € - 0,0946 € 18448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0774 € - 0,106 € 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,102 € - 0,1235 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,0432 € - 0,0593 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0543 € - 0,0745 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1,3,0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0421 € - 0,0575 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0543 € - 0,0746 € 7341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0573 € - 0,0785 € Richiedi il lead time qui
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0455 € - 0,0624 € 12130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
4.0 mm
  • di 4
Distanziatore per LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109472

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1022 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109540

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0506 €

Livelli di giacenza
1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109625

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109397

Fascia di prezzo
0,0992 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109441

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109991

Fascia di prezzo
0,1347 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109670

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109724

Fascia di prezzo
0,1151 € - 0,0838 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109793

Fascia di prezzo
0,0644 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109878

Fascia di prezzo
0,0946 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
18448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109915

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109953

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109502

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109564

Fascia di prezzo
0,0745 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109762

Fascia di prezzo
0,0575 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109823

Fascia di prezzo
0,0746 € - 0,0543 €

Livelli di giacenza
7341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    6.5 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109328

Fascia di prezzo
0,0785 € - 0,0573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
Distanziatore per LED 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Nero

10109274

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
12130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm